Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303, inch (06010)

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303, inch (06010)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Form A: ohne Stiftloch

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06010-1A0
06010-1A02
06010-1A1
06010-1A2
06010-1A3
06010-1A4
06010-1A5
06010-1A12
06010-1A22
06010-1A32
06010-1A42
06010-1A52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberfläche Grundkörper D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

3.71 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert10-242014151285Nein0.0148

4.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank10-242014151287Ja0.0150

3.71 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert10-3224161814106Nein0.0257

4.33 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert1/4-2024161814106Nein0.0446

5.88 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert5/16-1830202417127Nein0.0832

9.05 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert3/8-1636283020148Nein0.1162

12.85 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert1/2-13403234241610Nein0.1171

4.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl-10-322014151285Ja0.0148

5.05 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank1/4-2024161814108Ja0.0256

6.75 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank5/16-18302024171210Ja0.0453

10.42 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank3/8-16362830201412Ja0.0837

14.45 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank1/2-13403234241614Ja0.1165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Benennung Rändelmutter Ausführung 1 Ohne stiftloch
Gewindeart Innengewinde DIN DIN 6303 RoHS Ja

Technischer Support