Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464, inch (06090)

Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464, inch (06090)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Material: Automatenstahl oder Edelstahl 1.4305

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06090-A02X10
06090-A02X16
06090-A02X20
06090-A0X10
06090-A0X16
06090-A0X20
06090-A1X10
06090-A1X16
06090-A1X20
06090-A2X10
06090-A2X16
06090-A2X20
06090-A2X25
06090-A3X16
06090-A3X20
06090-A3X25
06090-A4X20
06090-A4X25
06090-A12X10
06090-A12X16
06090-A12X20
06090-A22X10
06090-A22X16
06090-A22X20
06090-A22X25
06090-A32X16
06090-A32X20
06090-A32X25
06090-A42X20
06090-A42X25
06090-AE2X10
06090-AE2X16
06090-AE2X20
06090-AEX10
06090-AEX16
06090-AEX20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberfläche Grundkörper D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

4.22 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank10-24201011.5410Ja0.0147

4.57 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank10-24201011.5416Ja0.0152

5.02 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank10-24201011.5420Ja0.0161

3.53 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert10-24201011.5410Nein0.0750

3.73 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert10-24201011.5416Nein0.0920

4.11 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert10-24201011.5420Nein0.1040

3.53 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert10-32201011.5410Nein0.0750

3.73 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert10-32201011.5416Nein0.0920

4.11 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert10-32201011.5420Nein0.1040

4.47 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert1/4-20241215510Nein0.1210

4.95 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert1/4-20241215516Nein0.1450

5.42 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert1/4-20241215520Nein0.1610

5.87 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert1/4-20241215525Nein0.1810

6.90 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert5/16-18301618616Nein0.2580

7.47 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert5/16-18301618620Nein0.2840

8.31 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert5/16-18301618625Nein0.3170

10.63 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert3/8-16362023820Nein0.4010

11.58 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert3/8-16362023825Nein0.4430

4.22 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank10-32201011.5410Ja0.0270

4.57 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank10-32201011.5416Ja0.0570

5.02 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank10-32201011.5420Ja0.0160

5.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank1/4-20241215510Ja0.0279

5.96 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank1/4-20241215516Ja0.0289

6.57 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank1/4-20241215520Ja0.0294

7.12 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank1/4-20241215525Ja0.0306

8.47 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank5/16-18301618616Ja0.0552

9.09 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank5/16-18301618620Ja0.0558

9.96 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank5/16-18301618625Ja0.0576

12.85 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank3/8-16362023820Ja0.1059

13.98 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank3/8-16362023825Ja0.1060

3.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank8-321689.53.510Ja0.0102

3.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank8-321689.53.516Ja0.0085

4.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank8-321689.53.520Ja0.0096

2.83 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert8-321689.53.510Nein0.0079

3.27 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert8-321689.53.516Nein0.0083

3.70 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert8-321689.53.520Nein0.0640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Rändelschraube Gewindeart Außengewinde DIN DIN 464
RoHS Ja

Technischer Support