Rundrohre Aluminium Ø30 Typ I (10900)

Rundrohre Aluminium Ø30 Typ I (10900)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Rohrsystem für den smarten Betriebsmittelbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10900-00300X1000

Teilenummer
10900-00300X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.19 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Rundrohr Ø30 Profil Ø30
L=Länge(mm) 1000 L max.(mm) 6000 Ausführung 2(mm) Typ I
Ix(cm⁴) 1.29 Iy(cm⁴) 1.29 Wx(cm³) 0.86
Wy(cm³) 0.86 Profilfläche(cm²) 1.26 Oberfläche Grundkörper Eloxiert
Flächenträgheitsmoment Torsion(cm⁴) 2.44 RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.3400 Gewicht ca.(kg/m) 0.34

Sie befinden sich auf der Seite für Rundrohre Aluminium Ø30 Typ I (10900), die Teilenummer ist 10900-00300X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10900-00300X1000.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support