Trapezgewindemutter rechtsgewinde / zweigängig (24004)

Trapezgewindemutter rechtsgewinde / zweigängig (24004)
· Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103

· Für geräuscharme Bewegungstriebe

· Gute Notlaufeigenschaften bei Rotguss und Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24004-060211
24004-060213
24004-060214
24004-120611
24004-120613
24004-120614
24004-160811
24004-160813
24004-160814
24004-200811
24004-200813
24004-200814
24004-241011
24004-241013
24004-241014
24004-301211
24004-301213
24004-301214
24004-401411
24004-401413
24004-401414
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
DxP=Gewinde Material Grundkörper RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

29.96 €

1 4 Arbeitstage 1218Tr 6x2 P1Stahlja0.0207

49.05 €

1 4 Arbeitstage 1218Tr 6x2 P1Rotgussnein0.0238

50.56 €

1 4 Arbeitstage 1218Tr 6x2 P1Kunststoffja0.0038

23.97 €

1 4 Arbeitstage 2426Tr 12x6 P3Stahlja0.0800

34.04 €

1 4 Arbeitstage 2426Tr 12x6 P3Rotgussnein0.0916

40.45 €

1 4 Arbeitstage 2426Tr 12x6 P3Kunststoffja0.0146

27.24 €

1 4 Arbeitstage 3236Tr 16x8 P4Stahlja0.2097

56.62 €

1 4 Arbeitstage 3236Tr 16x8 P4Rotgussnein0.2371

46.30 €

1 4 Arbeitstage 3236Tr 16x8 P4Kunststoffja0.0375

35.84 €

1 4 Arbeitstage 4045Tr 20x8 P4Stahlja0.4076

65.99 €

1 4 Arbeitstage 4045Tr 20x8 P4Rotgussnein0.4677

49.36 €

1 4 Arbeitstage 4045Tr 20x8 P4Kunststoffja0.0733

42.77 €

1 4 Arbeitstage 4850Tr 24x10 P5Stahlja0.5852

73.72 €

1 4 Arbeitstage 4850Tr 24x10 P5Rotgussnein0.6684

52.29 €

1 4 Arbeitstage 4850Tr 24x10 P5Kunststoffja0.1061

48.98 €

1 4 Arbeitstage 6060Tr 30x12 P6Stahlja1.0390

107.61 €

1 4 Arbeitstage 6060Tr 30x12 P6Rotgussnein1.1860

62.02 €

1 4 Arbeitstage 6060Tr 30x12 P6Kunststoffja0.1871

121.34 €

1 4 Arbeitstage 8080Tr 40x14 P7Stahlja2.4370

185.60 €

1 4 Arbeitstage 8080Tr 40x14 P7Rotgussnein2.7880

107.54 €

1 4 Arbeitstage 8080Tr 40x14 P7Kunststoffja0.4399

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Rechtsgewinde Ausführung 2 zweigängig Benennung Trapezgewindemutter

Technischer Support