Trapezgewindemutter Rechts- oder Linksgewinde / eingängig (24005)

Trapezgewindemutter Rechts- oder Linksgewinde / eingängig (24005)
· Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103

· Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit

· Gute Notlaufeigenschaften auf Stahlspindeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24005-100213
24005-100223
24005-100313
24005-120313
24005-120323
24005-140313
24005-140323
24005-160413
24005-160423
24005-180413
24005-180423
24005-200413
24005-200423
24005-240513
24005-240523
24005-260513
24005-260523
24005-280513
24005-280523
24005-300613
24005-300623
24005-320613
24005-320623
24005-360613
24005-360623
24005-400713
24005-400723
24005-440713
24005-440723
24005-500813
24005-500823
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
DxP=Gewinde Ausführung 1 D1=Schaftdurchmesser
(mm)
D2=Flanschdurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

30.83 €

1 4 Arbeitstage 25Tr 10x2Rechtsgewinde25423451060.1230

33.95 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 10x2Linksgewinde25423451050.1230

36.92 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 10x3Rechtsgewinde25423451050.1254

44.38 €

1 4 Arbeitstage 18Tr 12x3Rechtsgewinde28483861260.1929

48.80 €

1 4 Arbeitstage 18Tr 12x3Linksgewinde28483861260.1907

44.89 €

1 4 Arbeitstage 35Tr 14x3Rechtsgewinde28483861280.2565

49.39 €

1 4 Arbeitstage 35Tr 14x3Linksgewinde28483861280.2565

61.29 €

1 4 Arbeitstage 24Tr 16x4Rechtsgewinde28483861280.2056

67.41 €

1 4 Arbeitstage 24Tr 16x4Linksgewinde28483861280.2045

75.17 €

1 4 Arbeitstage 35Tr 18x4Rechtsgewinde284838612120.2296

82.68 €

1 4 Arbeitstage 35Tr 18x4Linksgewinde284838612120.2315

69.99 €

1 4 Arbeitstage 30Tr 20x4Rechtsgewinde32554571280.2851

76.96 €

1 4 Arbeitstage 30Tr 20x4Linksgewinde32554571280.2839

83.56 €

1 4 Arbeitstage 36Tr 24x5Rechtsgewinde32554571280.2851

91.91 €

1 4 Arbeitstage 36Tr 24x5Linksgewinde32554571280.2761

95.73 €

1 4 Arbeitstage 39Tr 26x5Rechtsgewinde38625071480.4409

105.32 €

1 4 Arbeitstage 39Tr 26x5Linksgewinde38625071480.4356

99.55 €

1 4 Arbeitstage 46Tr 28x5Rechtsgewinde3862506.514150.4472

109.50 €

1 4 Arbeitstage 46Tr 28x5Linksgewinde3862506.514150.4437

102.01 €

1 4 Arbeitstage 45Tr 30x6Rechtsgewinde38625071480.4141

112.21 €

1 4 Arbeitstage 45Tr 30x6Linksgewinde38625071480.4134

129.40 €

1 4 Arbeitstage 54Tr 32x6Rechtsgewinde4570586.51660.7111

142.35 €

1 4 Arbeitstage 54Tr 32x6Linksgewinde4570586.51660.7141

166.26 €

1 4 Arbeitstage 54Tr 36x6Rechtsgewinde4570586.516150.6177

182.88 €

1 4 Arbeitstage 54Tr 36x6Linksgewinde4570586.516150.6147

200.96 €

1 4 Arbeitstage 66Tr 40x7Rechtsgewinde6395788.516201.6940

221.05 €

1 4 Arbeitstage 66Tr 40x7Linksgewinde6395788.516201.6940

249.66 €

1 4 Arbeitstage 66Tr 44x7Rechtsgewinde6395788.516201.5530

274.62 €

1 4 Arbeitstage 66Tr 44x7Linksgewinde6395788.516201.5320

351.57 €

1 4 Arbeitstage 75Tr 50x8Rechtsgewinde721109010.518202.3440

386.69 €

1 4 Arbeitstage 75Tr 50x8Linksgewinde721109010.518202.3340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 eingängig Material Grundkörper Rotguss Benennung Trapezgewindemutter
RoHS nein

Technischer Support