Trapezgewindemutter rechtsgewinde / zweigängig (24006)

Trapezgewindemutter rechtsgewinde / zweigängig (24006)
· Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103

· Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit

· Gute Notlaufeigenschaften auf Stahlspindeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24006-060213
24006-120613
24006-160813
24006-200813
24006-241013
24006-301213
24006-401413
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
DxP=Gewinde D1=Schaftdurchmesser
(mm)
D2=Flanschdurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

161.65 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 6x2 P11325193.250.0304

67.52 €

1 4 Arbeitstage 35Tr 12x6 P32848386120.2667

61.04 €

1 4 Arbeitstage 35Tr 16x8 P42848386120.2473

74.23 €

1 4 Arbeitstage 44Tr 20x8 P43255456.5120.3528

108.63 €

1 4 Arbeitstage 44Tr 24x10 P53255456.5120.3059

127.22 €

1 4 Arbeitstage 46Tr 30x12 P63862506.5140.4239

277.41 €

1 4 Arbeitstage 66Tr 40x14 P76395789161.6910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Rechtsgewinde Ausführung 2 zweigängig Material Grundkörper Rotguss
Benennung Trapezgewindemutter RoHS nein

Technischer Support