Trapezgewindemutter / eingängig / stahl oder edelstahl (24007)

Trapezgewindemutter / eingängig / stahl oder edelstahl (24007)
· Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103

· Für Verstellbewegungen im Handbetrieb

· Als Befestigungsmutter einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24007-100211
24007-100212
24007-100221
24007-100222
24007-100311
24007-100312
24007-100321
24007-100322
24007-120311
24007-120312
24007-120321
24007-120322
24007-140311
24007-140312
24007-140321
24007-140322
24007-140411
24007-140412
24007-140421
24007-140422
24007-160411
24007-160412
24007-160421
24007-160422
24007-180411
24007-180412
24007-180421
24007-180422
24007-200411
24007-200412
24007-200421
24007-200422
24007-240511
24007-240512
24007-240521
24007-240522
24007-260511
24007-260512
24007-260521
24007-260522
24007-280511
24007-280512
24007-280521
24007-280522
24007-300611
24007-300612
24007-300621
24007-300622
24007-320611
24007-320612
24007-320621
24007-320622
24007-360611
24007-360612
24007-360621
24007-360622
24007-400711
24007-400712
24007-400721
24007-400722
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
DxP=Gewinde Ausführung 1 Material Grundkörper SW
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.65 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 10x2RechtsgewindeStahl170.0197

14.81 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 10x2RechtsgewindeEdelstahl170.0205

11.91 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 10x2LinksgewindeStahl170.0197

15.69 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 10x2LinksgewindeEdelstahl170.0208

6.65 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 10x3RechtsgewindeStahl170.0200

14.81 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 10x3RechtsgewindeEdelstahl170.0210

12.85 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 10x3LinksgewindeStahl170.0203

15.69 €

1 4 Arbeitstage 15Tr 10x3LinksgewindeEdelstahl170.0212

5.93 €

1 4 Arbeitstage 18Tr 12x3RechtsgewindeStahl190.0291

14.23 €

1 4 Arbeitstage 18Tr 12x3RechtsgewindeEdelstahl190.0295

17.55 €

1 4 Arbeitstage 18Tr 12x3LinksgewindeStahl190.0284

15.55 €

1 4 Arbeitstage 18Tr 12x3LinksgewindeEdelstahl190.0303

7.07 €

1 4 Arbeitstage 21Tr 14x3RechtsgewindeStahl220.0435

18.45 €

1 4 Arbeitstage 21Tr 14x3RechtsgewindeEdelstahl220.0455

13.00 €

1 4 Arbeitstage 21Tr 14x3LinksgewindeStahl220.0436

18.73 €

1 4 Arbeitstage 21Tr 14x3LinksgewindeEdelstahl220.0459

7.51 €

1 4 Arbeitstage 21Tr 14x4RechtsgewindeStahl220.0457

18.45 €

1 4 Arbeitstage 21Tr 14x4RechtsgewindeEdelstahl220.0461

14.45 €

1 4 Arbeitstage 21Tr 14x4LinksgewindeStahl220.0448

18.73 €

1 4 Arbeitstage 21Tr 14x4LinksgewindeEdelstahl220.0462

8.00 €

1 4 Arbeitstage 24Tr 16x4RechtsgewindeStahl270.0831

19.29 €

1 4 Arbeitstage 24Tr 16x4RechtsgewindeEdelstahl270.0843

10.38 €

1 4 Arbeitstage 24Tr 16x4LinksgewindeStahl270.0836

21.05 €

1 4 Arbeitstage 24Tr 16x4LinksgewindeEdelstahl270.0838

8.90 €

1 4 Arbeitstage 27Tr 18x4RechtsgewindeStahl270.0832

23.97 €

1 4 Arbeitstage 27Tr 18x4RechtsgewindeEdelstahl270.0843

14.28 €

1 4 Arbeitstage 27Tr 18x4LinksgewindeStahl270.0839

26.51 €

1 4 Arbeitstage 27Tr 18x4LinksgewindeEdelstahl270.0853

9.48 €

1 4 Arbeitstage 30Tr 20x4RechtsgewindeStahl300.1140

27.39 €

1 4 Arbeitstage 30Tr 20x4RechtsgewindeEdelstahl300.1161

10.13 €

1 4 Arbeitstage 30Tr 20x4LinksgewindeStahl300.1136

29.86 €

1 4 Arbeitstage 30Tr 20x4LinksgewindeEdelstahl300.1157

11.67 €

1 4 Arbeitstage 36Tr 24x5RechtsgewindeStahl360.1993

35.85 €

1 4 Arbeitstage 36Tr 24x5RechtsgewindeEdelstahl360.2027

14.41 €

1 4 Arbeitstage 36Tr 24x5LinksgewindeStahl360.1990

39.05 €

1 4 Arbeitstage 36Tr 24x5LinksgewindeEdelstahl360.2021

14.31 €

1 4 Arbeitstage 39Tr 26x5RechtsgewindeStahl360.1929

61.73 €

1 4 Arbeitstage 39Tr 26x5RechtsgewindeEdelstahl360.1964

26.25 €

1 4 Arbeitstage 39Tr 26x5LinksgewindeStahl360.1919

55.49 €

1 4 Arbeitstage 39Tr 26x5LinksgewindeEdelstahl360.1973

16.74 €

1 4 Arbeitstage 42Tr 28x5RechtsgewindeStahl410.2899

63.12 €

1 4 Arbeitstage 42Tr 28x5RechtsgewindeEdelstahl460.4194

26.30 €

1 4 Arbeitstage 42Tr 28x5LinksgewindeStahl410.2900

60.98 €

1 4 Arbeitstage 42Tr 28x5LinksgewindeEdelstahl460.4234

16.81 €

1 4 Arbeitstage 45Tr 30x6RechtsgewindeStahl460.4135

58.83 €

1 4 Arbeitstage 45Tr 30x6RechtsgewindeEdelstahl460.4261

27.26 €

1 4 Arbeitstage 45Tr 30x6LinksgewindeStahl460.4175

64.90 €

1 4 Arbeitstage 45Tr 30x6LinksgewindeEdelstahl460.4245

19.32 €

1 4 Arbeitstage 48Tr 32x6RechtsgewindeStahl460.4089

80.23 €

1 4 Arbeitstage 48Tr 32x6RechtsgewindeEdelstahl460.4141

50.43 €

1 4 Arbeitstage 48Tr 32x6LinksgewindeStahl460.4127

90.51 €

1 4 Arbeitstage 48Tr 32x6LinksgewindeEdelstahl460.4175

29.05 €

1 4 Arbeitstage 54Tr 36x6RechtsgewindeStahl550.7148

82.95 €

1 4 Arbeitstage 54Tr 36x6RechtsgewindeEdelstahl550.7159

38.23 €

1 4 Arbeitstage 54Tr 36x6LinksgewindeStahl550.7043

96.27 €

1 4 Arbeitstage 54Tr 36x6LinksgewindeEdelstahl550.7195

42.53 €

1 4 Arbeitstage 60Tr 40x7RechtsgewindeStahl651.1750

95.79 €

1 4 Arbeitstage 60Tr 40x7RechtsgewindeEdelstahl651.1910

77.61 €

1 4 Arbeitstage 60Tr 40x7LinksgewindeStahl651.1610

104.63 €

1 4 Arbeitstage 60Tr 40x7LinksgewindeEdelstahl650.0012

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 eingängig Benennung Trapezgewindemutter RoHS ja

Technischer Support