Scharnier für aluminiumprofile / mit steg / aluminium (27869)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27869-86840
27869-86841
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewicht (ERP)
(kg)

14.23 €

1 4 Arbeitstage B & I0.0840

16.35 €

1 4 Arbeitstage I0.1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A=Länge 86 A1=Bohrungsabstand links 27.5 A2=Bohrungsabstand rechts 27.5
A3=Flügellänge links 43 A4=Flügellänge rechts 43 B=Breite 84
B1 81 B2 40 B3 41
BN=für Nut 8 D=Durchmesser 6.1 D1 14.2
F1(N) 200 F2(N) 200 Benennung Scharnier
Befestigungsart Befestigungsbohrungen Material Grundkörper Aluminium N 8
S 3.8 Oberfläche Grundkörper eloxiert Ausführung 1 für Aluminiumprofile
Ausführung 2 mit Steg PL Edelstahl nein

Technischer Support