Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21565-12375X0600 |
21565-16500X0600 |
21565-20500X0600 |
21565-25600X0600 |
21565-30750X0600 |
21565-40100X0600 |
21565-50100X0600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W | H | D | H1 | D1 | A=Breite | E | B | E1 | H2 | G Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | Material Grundkörper | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.8 | 22 | 12 | 5 | 4.5 | 40 | 29 | 8 | 75 | 5 | M4x16 | Aluminium | 12 | 0.4500 | ||
89.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 26 | 16 | 5 | 5.5 | 45 | 33 | 9.5 | 100 | 6 | M5x20 | Aluminium | 16 | 0.5438 | ||
101.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.3 | 32 | 20 | 6 | 6.6 | 52 | 37 | 11 | 100 | 6.5 | M6x25 | Aluminium | 20 | 0.8150 | ||
107.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 36 | 25 | 6 | 6.6 | 57 | 42 | 14 | 120 | 8.5 | M8x25 | Aluminium | 25 | 0.8999 | ||
113.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 42 | 30 | 7 | 9 | 69 | 51 | 17 | 150 | 10.5 | M10x30 | Aluminium | 30 | 1.1500 | ||
110.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 50 | 40 | 8 | 9 | 73 | 55 | 17 | 200 | 10.5 | M10x30 | Aluminium | 40 | 1.5900 | ||
136.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 60 | 50 | 9 | 11 | 84 | 63 | 19 | 200 | 12.5 | M12x30 | - | 50 | 2.1000 |
Loading...
Benennung | Wellenunterstützung | L=Länge | 600 | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W
H
D
H1
D1
A=Breite
E
B
E1
H2
G Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Material Grundkörper
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften