Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21585-12 |
21585-16 |
21585-20 |
21585-25 |
21585-30 |
21585-40 |
21585-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H | H1 | D1 | E | D=Befestigungsbohrung | C (DIN 912) | A | D2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 12 | 23.5 | 30±0.12 | 12 | M4 | 40 | 5.5 | 0.0522 | ||
44.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 12 | 27.5 | 35±0.12 | 16 | M4 | 50 | 5.5 | 0.0300 | ||
50.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 14 | 33.5 | 38±0.15 | 20 | M5 | 50 | 6.6 | 0.0903 | ||
56.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 16 | 42 | 42±0.15 | 25 | M6 | 60 | 6.6 | 0.1554 | ||
75.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 19 | 49.5 | 54±0.25 | 30 | M8 | 70 | 9 | 0.2448 | ||
62.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 26 | 65 | 68±0.25 | 40 | M10 | 100 | 11 | 0.6655 | ||
87.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 36 | 75 | 75±0.25 | 50 | M10 | 100 | 11 | 0.8297 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Flanschwellenbock | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H
H1
D1
E
D=Befestigungsbohrung
C (DIN 912)
A
D2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften