Wellenbock standard aluminium (21582)

Wellenbock standard aluminium (21582)
· Für leichte Montage und schnelles Ausrichten

· Zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung von Führungswellen

· Besonders niedrige Bauhöhe

· Seitliche Klemmung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21582-12
21582-16
21582-20
21582-25
21582-30
21582-40
21582-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H H1 D1 E B H2 D=Befestigungsbohrung C (DIN 912) A A1 Gewicht (ERP)
(kg)

18.27 €

1 4 Arbeitstage 35205.532125.512M442200.0227

19.94 €

1 4 Arbeitstage 42255.540166.516M450260.0300

25.05 €

1 4 Arbeitstage 50305.54520820M460320.0791

33.81 €

1 4 Arbeitstage 58356.66025925M574380.1352

41.18 €

1 4 Arbeitstage 6840968281030M684450.2066

56.35 €

1 4 Arbeitstage 86501186321240M8108560.3558

70.66 €

1 4 Arbeitstage 1006011108401450M8130800.6933

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Wellenbock Ausführung 1 Standard
RoHS ja

Technischer Support