Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21580-10-12 |
21580-10-16 |
21580-10-20 |
21580-10-25 |
21580-10-30 |
21580-10-40 |
21580-10-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H | H1 | D1 | E | B | H2 | D=Befestigungsbohrung | M | C (DIN 912) | A | H3 | D2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 19 | 5.2 | 27 | 18 | 13 | 12 | M6 | M4 | 40 | 16.5 | 10 | 0.0448 | ||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 22 | 5.2 | 32 | 20 | 13 | 16 | M6 | M4 | 45 | 18 | 10 | 0.0615 | ||
24.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 25 | 6.8 | 39 | 24 | 18 | 20 | M8 | M5 | 53 | 21 | 11 | 0.1047 | ||
26.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 31 | 8.6 | 44 | 28 | 22 | 25 | M10 | M6 | 62 | 25 | 15 | 0.1598 | ||
28.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 34 | 8.6 | 49 | 30 | 22 | 30 | M10 | M6 | 67 | 29 | 15 | 0.2010 | ||
36.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | 42 | 10.3 | 66 | 40 | 26 | 40 | M12 | M8 | 87 | 37 | 18 | 0.4543 | ||
61.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 50 | 14.25 | 80 | 50 | 34 | 50 | M16 | M10 | 103 | 44 | 20 | 0.7881 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Wellenbock | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H
H1
D1
E
B
H2
D=Befestigungsbohrung
M
C (DIN 912)
A
H3
D2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften