Wellenbock / aluminium (21580)

Wellenbock / aluminium (21580)
· Für leichte Montage und schnelles Ausrichten

· Zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung von Führungswellen

· Besonders niedrige Bauhöhe

· Seitliche Klemmung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21580-12
21580-16
21580-20
21580-25
21580-30
21580-40
21580-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H H1 D1 E B H2 D=Befestigungsbohrung M C (DIN 912) A H3 D2 Gewicht (ERP)
(kg)

15.91 €

1 4 Arbeitstage 35205.230201312M6M44316.5100.0602

17.42 €

1 4 Arbeitstage 42256.838241816M8M55321110.1090

22.47 €

1 4 Arbeitstage 50308.642302220M10M66025150.2300

24.43 €

1 4 Arbeitstage 603510.356382625M12M87830180.3596

26.12 €

1 4 Arbeitstage 704010.364402630M12M88734180.4803

43.82 €

1 4 Arbeitstage 905014.2582483440M16M1010844200.8695

92.23 €

1 4 Arbeitstage 1056017.5100584350M20M1213249261.4830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Wellenbock kompakt RoHS ja

Technischer Support