Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21577-12 |
21577-16 |
21577-20 |
21577-25 |
21577-30 |
21577-40 |
21577-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H1 | E | E1 | D=Befestigungsbohrung | H=Höhe | B=Breite | A=Länge | F Durchgangsbohrung für Zylinderschraube ISO 4762 | M | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 70 | 42 | 12 | 28 | 14 | 85 | 6.6 | M6 | 0.0745 | ||
76.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 82 | 54 | 16 | 32 | 18 | 100 | 9 | M8 | 0.1225 | ||
86.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 108 | 72 | 20 | 42 | 20 | 130 | 11 | M10 | 0.2253 | ||
114.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 132 | 88 | 25 | 52 | 25 | 160 | 13.5 | M12 | 0.4299 | ||
138.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 150 | 96 | 30 | 58 | 25 | 180 | 13.5 | M12 | 0.5600 | ||
145.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 190 | 122 | 40 | 72 | 30 | 230 | 17.5 | M16 | 1.0000 | ||
171.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 240 | 152 | 50 | 88 | 30 | 280 | 17.5 | M16 | 1.4950 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Traverse | Ausführung 1 | beweglich |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H1
E
E1
D=Befestigungsbohrung
H=Höhe
B=Breite
A=Länge
F Durchgangsbohrung für Zylinderschraube ISO 4762
M
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften