Traversen fest (21575)

Traversen fest (21575)
· Zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung von Führungswellen

· Wellen und Traversen sind fest auf dem Maschinentisch montiert

· Zwei Aufnahmebohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21575-12
21575-16
21575-20
21575-25
21575-30
21575-40
21575-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Innendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
B=Breite
(mm)
A=Länge
(mm)
F Durchgangsbohrung für Zylinderschraube ISO 4762
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

53.01 €

1 4 Arbeitstage 123218704214856.60.0900

61.04 €

1 4 Arbeitstage 16362082541810090.1402

68.81 €

1 4 Arbeitstage 2046251087220130110.2595

93.26 €

1 4 Arbeitstage 255630132882516013.50.4905

103.67 €

1 4 Arbeitstage 306435150962518013.50.6123

123.76 €

1 4 Arbeitstage 4080441901223023017.51.1000

145.74 €

1 4 Arbeitstage 5096522401523028017.51.6500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Benennung Traverse Ausführung 1 Fest
RoHS Ja

Technischer Support