Gewindeeinsatz / Typ I / aluminium (10908)

Gewindeeinsatz / Typ I / aluminium (10908)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Unterschiedliche Gewindegrößen verfügbar

· Für die Befestigung von Stellfüßen, Rollen oder anderem Zubehör

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10908-06
10908-08
10908-10
10908-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

5.37 €

1 4 Arbeitstage M60.0290

5.37 €

1 4 Arbeitstage M80.0280

5.37 €

1 4 Arbeitstage M100.0257

5.37 €

1 4 Arbeitstage M120.0240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 2 Typ I Profil Ø30
Benennung Gewindeeinsatz ESD elektrostatisch entladend ja RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support