Helicoil®plus gewindeeinsätze (07645)

Helicoil®plus gewindeeinsätze (07645)
· Zur Reparatur beschädigter Gewinde

· Für hochbelastbare Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit

· Beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung

· Hohe Oberflächengüte

· Bestehend aus verschiedenen Gewindeeinsätzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07645-01
07645-0521
07645-0523
07645-0531
07645-0541
07645-0621
07645-0623
07645-0631
07645-0641
07645-0821
07645-0823
07645-0831
07645-0841
07645-1021
07645-1023
07645-1031
07645-1041
07645-1221
07645-1223
07645-1231
07645-1241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Benennung Länge der Einsätze im eingebauten Zustand
(mm)
Anzahl der Gewindeeinsätze Stück Im Sortiment enthaltene Gewindeeinsätze G=Gewindeeinsatz Bestellnummer Lose Ersatzgewindeeinsätze Gewicht (ERP)
(kg)

623.72 €

1 4 Arbeitstage Sortimentskasten5 / 7.5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 2410M5, M6, M8, M10, M12--2.3920

1.26 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz5--M5-0.0002

125.44 €

1 4 Arbeitstage Reparatursatz5 / 7.5 / 10je 20-M507645-05210.3220

1.31 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz7.5--M5-0.0003

1.44 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz10--M5-0.0005

1.23 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz6--M6-0.0004

111.38 €

1 4 Arbeitstage Reparatursatz6 / 9 / 12je 20-M607645-06210.3444

1.42 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz9--M6-0.0007

1.60 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz12--M6-0.0085

1.34 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz8--M8-0.0010

110.50 €

1 4 Arbeitstage Reparatursatz8 / 12 / 16je 10-M807645-08210.3742

1.56 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz12--M8-0.0015

1.74 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz16--M8-0.0019

1.82 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz10--M10-0.0016

134.63 €

1 4 Arbeitstage Reparatursatz10 / 15 / 20je 10-M1007645-10210.5861

2.13 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz15--M10-0.0027

2.43 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz20--M10-0.0039

4.28 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz12--M12-0.0031

139.24 €

1 4 Arbeitstage Reparatursatz12 / 18 / 24je 10-M1207645-12210.7386

5.04 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz18--M12-0.0047

5.70 €

1 4 Arbeitstage Ersatzgewindeeinsatz24--M12-0.0065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 Helicoil® PL Edelstahl ja

Technischer Support