Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07815-05 |
07815-06 |
07815-10 |
07815-12 |
07815-16 |
07815-18 |
07815-20 |
07815-22 |
07815-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Innendurchmesser | D2=Außendurchmesser | A | L=Länge | A1 | C | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 17 | 4 | 24 | 5 | M4x5 | 0.0151 | ||
34.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 17 | 5 | 24 | 5 | M4x5 | 0.0145 | ||
47.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 9 | 32 | 7 | M5x6 | 0.0384 | ||
47.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | 11 | 32 | 7 | M5x6 | 0.0353 | ||
53.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 14 | 40 | 8 | M6x8 | 0.0838 | ||
53.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 34 | 16 | 40 | 8 | M6x8 | 0.0783 | ||
63.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 45 | 18 | 45 | 10 | M6x10 | 0.1647 | ||
63.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 45 | 10 | M6x10 | 0.1568 | ||
70.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 22 | 48 | 10 | M8x12 | 0.2051 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Klemmring | Ausführung 1 | für abgeflachte Wellen |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Innendurchmesser
D2=Außendurchmesser
A
L=Länge
A1
C
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften