Klemmring geteilt / breit / stahl oder edelstahl (07813)

Klemmring geteilt / breit / stahl oder edelstahl (07813)
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

· Temperaturbereich: -40° C bis +175° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07813-00801
07813-00802
07813-01001
07813-01002
07813-01201
07813-01202
07813-01601
07813-01602
07813-02001
07813-02002
07813-02501
07813-02502
07813-03001
07813-03002
07813-04001
07813-04002
07813-05001
07813-05002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper D1=Innendurchmesser D2=Außendurchmesser B=Stärke R D3 L D4 C (DIN 912) H PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

10.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl-8182022.466.53.3M3x85.3nein0.0289

20.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.43058182022.466.53.3M3x85.3ja0.0260

12.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl-1024202668.53.3M3x108nein0.0440

22.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.43051024202668.53.3M3x108ja0.0493

13.54 €

1 4 Arbeitstage Stahl-12282431.87.5104.3M4x1210nein0.0760

24.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.430512282431.87.5104.3M4x1210ja0.0813

16.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl-16342939.410125.5M5x1611.5nein0.1403

30.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.430516342939.410125.5M5x1611.5ja0.1402

18.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl-20403346.41114.56.5M6x1813nein0.1940

33.77 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.430520403346.41114.56.5M6x1813ja0.2163

21.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl-25453350.811176.5M6x1815.5nein0.2541

38.49 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.430525453350.811176.5M6x1815.5ja0.2549

25.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl-30543358.61121.56.5M6x1820nein0.3260

45.86 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.430530543358.61121.56.5M6x1820ja0.3699

26.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl-4060336511256.5M6x1823nein0.3664

46.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.43054060336511256.5M6x1823ja0.3679

36.27 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5078418714328.5M8x2527nein0.8395

67.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.43055078418714328.5M8x2527ja0.8452

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Klemmring Ausführung 1 geteilt Ausführung 2 breit

Technischer Support