Klemmringe Kunststoff (07810-05)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07810-05-20
07810-05-25
07810-05-30
07810-05-40
07810-05-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
D3=Gewinde
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.68 €

1 4 Arbeitstage 2040143M40.0100

4.82 €

1 4 Arbeitstage 2545143M40.0200

4.97 €

1 4 Arbeitstage 3054143M40.0300

5.64 €

1 4 Arbeitstage 4060143M40.0400

7.45 €

1 4 Arbeitstage 5078185M60.0500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl Benennung Klemmring
Form-Typ Innen geschlitzt RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support