Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21515-1612 |
21515-2012 |
21515-2512 |
21515-3012 |
21515-4012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser | Tragzahlen dynamisch (N) | Tragzahlen statisch (N) | L=Länge | L1 | E | L2 | D2 | W | D1=Außendurchmesser | G | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 2200 | 2400 | 36 | 24.6 | 0 | 1.3 | 24.9 | 9.4 | 26 | 70° | 0.0385 | ||
71.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4000 | 4400 | 45 | 31.2 | 0 | 1.6 | 30.3 | 10.2 | 32 | 60° | 0.0648 | ||
92.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6700 | 7300 | 58 | 43.7 | 1.5 | 1.85 | 37.5 | 14.4 | 40 | 60° | 0.1266 | ||
108.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 8300 | 9100 | 68 | 51.7 | 2 | 1.85 | 44.5 | 13.9 | 47 | 55° | 0.1926 | ||
143.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 13700 | 15000 | 80 | 60.3 | 1.5 | 2.15 | 59 | 18.2 | 62 | 60° | 0.0003 |
Loading...
Material Komponente | Stahl | Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Linearkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Winkelfehlerausgleich | Ausführung 2 | offen | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser
Tragzahlen dynamisch(N)
Tragzahlen statisch(N)
L=Länge
L1
E
L2
D2
W
D1=Außendurchmesser
G
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften