Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21515-1602 |
21515-2002 |
21515-2502 |
21515-3002 |
21515-4002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser | Tragzahlen dynamisch (N) | Tragzahlen statisch (N) | L=Länge | L1 | L2 | D2 | D1=Außendurchmesser | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 2200 | 2400 | 36 | 24.6 | 1.3 | 24.9 | 26 | 0.0300 | ||
63.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4000 | 4400 | 45 | 31.2 | 1.6 | 30.3 | 32 | 0.0794 | ||
80.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6700 | 7300 | 58 | 43.7 | 1.85 | 37.5 | 40 | 0.1330 | ||
94.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 8300 | 9100 | 68 | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 47 | 0.2246 | ||
134.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 13700 | 15000 | 80 | 60.3 | 2.15 | 59 | 62 | 0.0004 |
Loading...
Material Komponente | Stahl | Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Linearkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Winkelfehlerausgleich | Ausführung 2 | geschlossen | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser
Tragzahlen dynamisch(N)
Tragzahlen statisch(N)
L=Länge
L1
L2
D2
D1=Außendurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften