Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21511-02-1202 |
21511-02-1602 |
21511-02-2002 |
21511-02-2502 |
21511-02-3002 |
21511-02-4002 |
21511-02-5002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser | Tragzahlen dynamisch (N) | Tragzahlen statisch (N) | L=Länge | D1=Außendurchmesser | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 620 | 510 | 28 | 19 | 0.0185 | ||
14.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 800 | 620 | 30 | 24 | 0.0276 | ||
14.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 950 | 790 | 30 | 28 | 0.0325 | ||
22.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 1990 | 1670 | 40 | 35 | 0.0647 | ||
22.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 2800 | 2700 | 50 | 40 | 0.0922 | ||
32.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 4400 | 4450 | 60 | 52 | 0.1869 | ||
46.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 5500 | 6300 | 70 | 62 | 0.2394 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Linearkugellager kompakt | Ausführung 1 | geschlossen |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser
Tragzahlen dynamisch(N)
Tragzahlen statisch(N)
L=Länge
D1=Außendurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften