Linearkugellager Kunststoff kompakt mit Winkelfehlerausgleich (21511-01) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21511-01-1202
21511-01-1602
21511-01-2002
21511-01-2502
21511-01-3002
21511-01-4002
21511-01-5002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

22.18 €

1 4 Arbeitstage 1219286955100.0116

28.40 €

1 4 Arbeitstage 1624309306300.0178

30.93 €

1 4 Arbeitstage 20283011608000.0206

34.50 €

1 4 Arbeitstage 253540212015600.0468

44.37 €

1 4 Arbeitstage 304050315027000.0724

53.63 €

1 4 Arbeitstage 405260550045000.1301

70.79 €

1 4 Arbeitstage 506270695063000.1780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Gerade Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Benennung Linearkugellager kompakt Ausführung 2 Geschlossen PL Edelstahl Ja

Technischer Support