Linearkugellager / kunststoff (21511)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21511-030702
21511-040802
21511-051002
21511-061202
21511-081502
21511-101702
21511-121902
21511-122202
21511-162602
21511-203202
21511-254002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser Tragzahlen dynamisch
(N)
Tragzahlen statisch
(N)
L=Länge L1 L2 D1=Außendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

52.38 €

1 4 Arbeitstage 3262710--70.0006

45.15 €

1 4 Arbeitstage 4445012--80.0009

43.70 €

1 4 Arbeitstage 5728415--100.0018

41.55 €

1 4 Arbeitstage 611413219--120.0032

39.73 €

1 4 Arbeitstage 816720424231.1150.0060

45.15 €

1 4 Arbeitstage 1018623426251.1170.0074

52.38 €

1 4 Arbeitstage 122022572826.41.3190.0093

59.23 €

1 4 Arbeitstage 123103523222.61.3220.0232

72.60 €

1 4 Arbeitstage 163724403624.61.3260.0298

81.97 €

1 4 Arbeitstage 205916894531.21.6320.0549

94.63 €

1 4 Arbeitstage 25116213325843.71.85400.1074

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Kunststoff Benennung Linearkugellager
PL Edelstahl ja

Technischer Support