Linearkugellager mit winkelfehlerausgleich / offen / kunststoff (21510)

Linearkugellager mit winkelfehlerausgleich / offen / kunststoff (21510)
· Beidseitige Dichtung

· Kunststoffträger dient gleichzeitig als Rücklauf und Dichtungsaufnahme

· Dynamische Tragzahl von bis zu 4800 N

· Dichtung aus Spezial-Polyamide-Material mit geringem Reibungskoeffizienten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21510-1212
21510-1612
21510-2012
21510-2512
21510-3012
21510-4012
21510-5012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser Tragzahlen dynamisch
(N)
Tragzahlen statisch
(N)
L=Länge L1 E L2 D2 W D1=Außendurchmesser G Gewicht (ERP)
(kg)

43.36 €

1 4 Arbeitstage 128309103222.61.351.32172266°0.0230

47.54 €

1 4 Arbeitstage 16102011203624.601.324.99.82668°0.0258

56.55 €

1 4 Arbeitstage 20202022204531.201.630.310.53255°0.0553

74.48 €

1 4 Arbeitstage 25395043505843.71.51.8537.5134057°0.1450

93.55 €

1 4 Arbeitstage 30480052806851.721.8544.515.34757°0.1934

126.16 €

1 4 Arbeitstage 40824090608060.302.155921.46258°0.0004

170.32 €

1 4 Arbeitstage 50120601327010077.302.6572247555°0.5883

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Material Grundkörper Kunststoff Benennung Linearkugellager
Ausführung 1 mit Winkelfehlerausgleich Ausführung 2 offen RoHS nein

Technischer Support