Linearkugellager mit winkelfehlerausgleich / geschlossen / kunststoff / (21510)

Linearkugellager mit winkelfehlerausgleich / geschlossen / kunststoff / (21510)
· Beidseitige Dichtung

· Kunststoffträger dient gleichzeitig als Rücklauf und Dichtungsaufnahme

· Dynamische Tragzahl von bis zu 4800 N

· Dichtung aus Spezial-Polyamide-Material mit geringem Reibungskoeffizienten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21510-1202
21510-1602
21510-2002
21510-2502
21510-3002
21510-4002
21510-5002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser Tragzahlen dynamisch
(N)
Tragzahlen statisch
(N)
L=Länge L1 L2 D2 D1=Außendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

36.60 €

1 4 Arbeitstage 128309103222.61.321220.0230

37.84 €

1 4 Arbeitstage 16102011203624.61.324.9260.0375

47.54 €

1 4 Arbeitstage 20202022204531.21.630.3320.0610

62.78 €

1 4 Arbeitstage 25395043505843.71.8537.5400.1220

85.01 €

1 4 Arbeitstage 30480052806851.71.8544.5470.1850

101.39 €

1 4 Arbeitstage 40824090608060.32.1559620.0005

136.85 €

1 4 Arbeitstage 50120601327010077.32.6572750.0007

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Material Grundkörper Kunststoff Benennung Linearkugellager
Ausführung 1 mit Winkelfehlerausgleich Ausführung 2 geschlossen RoHS nein

Technischer Support