Linearkugellager mit edelstahlkäfig / offen / edelstahl (21505)

Linearkugellager mit edelstahlkäfig / offen / edelstahl (21505)
· Beidseitige Dichtung

· Dynamische Tragzahl von bis zu 2100 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21505-01-1212
21505-01-1612
21505-01-2012
21505-01-2512
21505-01-3012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser Tragzahlen dynamisch
(N)
Tragzahlen statisch
(N)
L=Länge L1 E L2 D2 W D1=Außendurchmesser G Gewicht (ERP)
(kg)

86.98 €

1 4 Arbeitstage 1242071432 -0.222.9 -0.21.351.3217.52278°0.0337

123.22 €

1 4 Arbeitstage 16686109236 -0.224.9 -0.201.324.9102678°0.0446

149.22 €

1 4 Arbeitstage 20924161045 -0.231.5 -0.201.630.3103260°0.0844

184.80 €

1 4 Arbeitstage 251470259058 -0.344.1 -0.31.51.8537.512.54060°0.1710

213.39 €

1 4 Arbeitstage 302100392068 -0.352.1 -0.321.8544.512.54750°0.3327

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Edelstahl Benennung Linearkugellager
Ausführung 1 mit Edelstahlkäfig Ausführung 2 offen Stahlschlüssel Grundkörper 1.4034
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support