Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21505-1212 |
21505-1612 |
21505-2012 |
21505-2512 |
21505-3012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | D2 (mm) | E (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 - 0.2 | 420 | 714 | 21 | 1.35 | 78° | 22.9 -0.2 | 1.3 | 7.5 | 0.0337 | ||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 - 0.2 | 686 | 1092 | 24.9 | 0 | 78° | 24.9 -0.2 | 1.3 | 10 | 0.0406 | ||
71.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 - 0.2 | 924 | 1610 | 30.3 | 0 | 60° | 31.5 -0.2 | 1.6 | 10 | 0.0832 | ||
92.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 - 0.3 | 1470 | 2590 | 37.5 | 1.5 | 60° | 44.1 -0.3 | 1.85 | 12.5 | 0.1556 | ||
119.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 - 0.3 | 2100 | 3920 | 44.5 | 2 | 50° | 52.1 -0.3 | 1.85 | 12.5 | 0.2900 |
Loading...
Typ | Gerade | Spielausgleich | Mit Spielausgleich | Material Grundkörper | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Benennung | Linearkugellager | Ausführung 1 | Mit stahlkäfig |
Ausführung 2 | Offen | RoHS | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
D2(mm)
E(mm)
G(mm)
L1(mm)
L2(mm)
W(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften