Linearkugellager mit stahlkäfig / geschlossen / wälzlagerstahl (21505)

Linearkugellager mit stahlkäfig / geschlossen / wälzlagerstahl (21505)
· Beidseitige Dichtung

· Dynamische Tragzahl von bis zu 2100 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21505-1202
21505-1602
21505-2002
21505-2502
21505-3002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser Tragzahlen dynamisch
(N)
Tragzahlen statisch
(N)
L=Länge L1 L2 D2 D1=Außendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

35.70 €

1 4 Arbeitstage 1242071432 -0.222.9 -0.21.321220.0401

42.66 €

1 4 Arbeitstage 16686109236 -0.224.9 -0.21.324.9260.0572

51.72 €

1 4 Arbeitstage 20924161045 -0.231.5 -0.21.630.3320.0947

69.23 €

1 4 Arbeitstage 251470259058 -0.344.1 -0.31.8537.5400.2200

91.48 €

1 4 Arbeitstage 302100392068 -0.352.1 -0.31.8544.5470.3430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Material Grundkörper Wälzlagerstahl Benennung Linearkugellager
Ausführung 1 mit Stahlkäfig Ausführung 2 geschlossen RoHS nein

Technischer Support