Linearkugellager mit kunststoffkäfig / geschlossen / wälzlagerstahl (21500)

Linearkugellager mit kunststoffkäfig / geschlossen / wälzlagerstahl (21500)
· Beidseitige Dichtung

· Leiser Lauf und hervorragende Laufeigenschaften

· Dynamische Tragzahl von bis zu 1600 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21500-1202
21500-1602
21500-2002
21500-2502
21500-3002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser Tragzahlen dynamisch
(N)
Tragzahlen statisch
(N)
L=Länge L1 L2 D2 D1=Außendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

19.76 €

1 4 Arbeitstage 1252080032 -0.222.9 -0.21.321220.0400

23.89 €

1 4 Arbeitstage 1659091036 -0.224.9 -0.21.324.9260.0600

28.73 €

1 4 Arbeitstage 20880140045 -0.231.5 -0.21.630.3320.0950

37.74 €

1 4 Arbeitstage 251000160058 -0.344.1 -0.31.8537.5400.3302

46.71 €

1 4 Arbeitstage 301600280068 -0.352.1 -0.31.8544.5470.3270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Material Grundkörper Wälzlagerstahl Benennung Linearkugellager
Ausführung 1 mit Kunststoffkäfig Ausführung 2 geschlossen RoHS nein

Technischer Support