Linearkugellager mit innenliegendem läufer / wälzlagerstahl verzinkt (21330)

Linearkugellager mit innenliegendem läufer / wälzlagerstahl verzinkt (21330)
· Bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer

· Hübe von bis zu 1070 mm

· Belastungen von bis zu 39 590 N

· Laufbahnen und Kugeln gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21330-280600130
21330-280600210
21330-280600290
21330-280600370
21330-280800290
21330-280800370
21330-280800450
21330-280800610
21330-281300290
21330-281300370
21330-281300450
21330-281300610
21330-281300690
21330-282100450
21330-282100610
21330-282101010
21330-351300290
21330-351300450
21330-351300770
21330-352100450
21330-352100690
21330-352101010
21330-352900610
21330-352900930
21330-352901330
21330-432100450
21330-432100690
21330-432101010
21330-433700770
21330-433701010
21330-433701490
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge L1 L2 D1 H1 H2 R C0Y
(N)
Anzahl Bohrungen S1=Schlitten D für Schraube B1 H=Höhe L3 B=Breite C0Z
(N)
Größe Hub S Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

107.63 €

1 4 Arbeitstage 1302010M512.257.513480360M5151320282436283017.135240.2225

118.80 €

1 4 Arbeitstage 2102010M512.257.513480360M51513202824362811017.135240.3216

130.20 €

1 4 Arbeitstage 2902010M512.257.513480360M51513202824362819017.135240.4259

141.62 €

1 4 Arbeitstage 3702010M512.257.513480360M51513202824362827017.135240.5221

141.62 €

1 4 Arbeitstage 2902010M512.257.514640480M51513202832482817022.762430.4429

152.79 €

1 4 Arbeitstage 3702010M512.257.514640480M51513202832482825022.762430.5400

164.21 €

1 4 Arbeitstage 4502010M512.257.514640480M51513202832482833022.762430.6400

187.00 €

1 4 Arbeitstage 6102010M512.257.514640480M51513202832482849022.762430.8400

152.79 €

1 4 Arbeitstage 2902025M512.257.5175402130M51513802852782812036.91631140.4987

164.21 €

1 4 Arbeitstage 3702025M512.257.5175402130M51513802852782820036.91631140.5945

175.37 €

1 4 Arbeitstage 4502025M512.257.5175402130M51513802852782828036.91631140.6900

197.92 €

1 4 Arbeitstage 6102025M512.257.5175402130M51513802852782844036.91631140.8600

210.31 €

1 4 Arbeitstage 6902025M512.257.5175402130M51513802852782852036.91631140.9900

189.52 €

1 4 Arbeitstage 4502025M512.257.51121803210M51513802885262820059.74262980.7700

217.75 €

1 4 Arbeitstage 6102025M512.257.51121803210M51513802885262836059.74262980.9700

288.71 €

1 4 Arbeitstage 10102025M512.257.51121803210M51513802885262876059.74262981.4700

181.06 €

1 4 Arbeitstage 2902525M61610297502130M615.817803568253511047.22111480.7781

221.01 €

1 4 Arbeitstage 4502525M61610297502130M615.817803568253527047.22111481.0900

311.27 €

1 4 Arbeitstage 7702525M61610297502130M615.817803568253559047.22111481.7600

237.61 €

1 4 Arbeitstage 4502525M616102157503210M615.8178035110253519076.35513861.2200

302.85 €

1 4 Arbeitstage 6902525M616102157503210M615.8178035110253543076.35513861.7000

390.65 €

1 4 Arbeitstage 10102525M616102157503210M615.8178035110253575076.35513862.3500

294.17 €

1 4 Arbeitstage 6102525M616102217504290M615.81780351522535270105.310517361.6600

376.51 €

1 4 Arbeitstage 9302525M616102217504290M615.81780351522535590105.310517362.3000

514.91 €

1 4 Arbeitstage 13302525M616102217504290M615.81780351522535990105.310517363.1500

308.54 €

1 4 Arbeitstage 4502525M82113.52.5224703210M8232280431572943190155.17865512.0000

370.82 €

1 4 Arbeitstage 6902525M82113.52.5224703210M8232280431572943430155.17865512.7800

467.03 €

1 4 Arbeitstage 10102525M82113.52.5224703210M8232280431572943750155.17865513.8200

427.33 €

1 4 Arbeitstage 7702525M82113.52.5395905370M8232280432771343350273.2244117093.4600

506.49 €

1 4 Arbeitstage 10102525M82113.52.5395905370M8232280432771343590273.2244117094.2400

633.86 €

1 4 Arbeitstage 14902525M82113.52.5395905370M82322804327713431070273.2244117095.8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Wälzlagerstahl Benennung Linearkugellager Ausführung 1 mit innenliegendem Läufer
Oberfläche Grundkörper verzinkt PL Edelstahl ja

Technischer Support