Lineargehäuseeinh. kompakt tandem / geschlossen / aluminium (21540)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21540-10-121102
21540-10-161102
21540-10-201102
21540-10-251102
21540-10-301102
21540-10-401102
21540-10-501102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser L A D1 D2 E2 M E1 H1 H H2 H3 E3 Gewicht (ERP)
(kg)

77.87 €

1 4 Arbeitstage 126040194.329M53517331116300.1653

98.33 €

1 4 Arbeitstage 166545244.334M5401938111832.50.2250

104.23 €

1 4 Arbeitstage 206553285.340M6452345132232.50.2928

118.79 €

1 4 Arbeitstage 258562356.648M8552754182642.50.5555

161.90 €

1 4 Arbeitstage 3010567406.653M8703060182952.50.8207

214.63 €

1 4 Arbeitstage 4012587528.469M10853976223862.51.5390

313.96 €

1 4 Arbeitstage 501451036210.582M121004792264672.52.5150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Lineargehäuseeinheit Kompakt Ausführung 1 Tandem
Ausführung 2 geschlossen PL Edelstahl ja

Technischer Support