Lineargehäuseeinheit tandem / geschlossen / aluminium (21540)

Lineargehäuseeinheit tandem / geschlossen / aluminium (21540)
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise

· Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich

· Mit integrierten Dichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21540-121002
21540-161002
21540-201002
21540-251002
21540-301002
21540-401002
21540-501002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D3 D=Innendurchmesser L A D1 D2 E2 M E1 H1 H H4 H2 H3 Gewicht (ERP)
(kg)

150.19 €

1 4 Arbeitstage 10127643225.230M64018351013250.2547

162.30 €

1 4 Arbeitstage 10168453265.236M64522421213300.4100

197.62 €

1 4 Arbeitstage 112010460326.845M85525501318340.7200

230.83 €

1 4 Arbeitstage 152513078408.654M107030601522401.3730

285.49 €

1 4 Arbeitstage 1830152874710.362M128535701626482.0850

346.13 €

1 4 Arbeitstage 20401761086214.2580M1610045902034603.6000

469.35 €

1 4 Arbeitstage 20502241327514.25100M16125501052034495.9700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Lineargehäuseeinheit Ausführung 1 Tandem
Ausführung 2 geschlossen PL Edelstahl ja

Technischer Support