Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21530-121002 |
21530-161002 |
21530-201002 |
21530-251002 |
21530-301002 |
21530-401002 |
21530-501002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D3 | D=Innendurchmesser | L | A | D1 | D2 | E2 | M | E1 | H1 | H | H4 | H2 | H3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 39 | 43 | 22 | 4.2 | 32 | M5 | 23 | 18 | 35 | 10 | 13 | 25 | 0.1300 | ||
70.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 43 | 53 | 26 | 5.2 | 40 | M6 | 26 | 22 | 42 | 12 | 13 | 30 | 0.2100 | ||
86.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 20 | 54 | 60 | 32 | 6.8 | 45 | M8 | 32 | 25 | 50 | 13 | 18 | 34 | 0.3392 | ||
111.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 25 | 67 | 78 | 40 | 8.6 | 60 | M10 | 40 | 30 | 60 | 15 | 22 | 40 | 0.6925 | ||
140.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | 79 | 87 | 47 | 8.6 | 68 | M10 | 45 | 35 | 70 | 16 | 22 | 48 | 1.0770 | ||
187.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 40 | 91 | 108 | 62 | 10.3 | 86 | M12 | 58 | 45 | 90 | 20 | 26 | 60 | 1.8360 | ||
278.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 50 | 113 | 132 | 75 | 14.25 | 108 | M16 | 50 | 50 | 105 | 20 | 34 | 49 | 2.9820 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Lineargehäuseeinheit | Ausführung 1 | einzeln |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | geschlossen | RoHS | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D3
D=Innendurchmesser
L
A
D1
D2
E2
M
E1
H1
H
H4
H2
H3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften