Lineargehäuseeinheit mit flansch (21522)

Lineargehäuseeinheit mit flansch (21522)
· Einbaufertig

· Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung

· Kompakte Ausführung

· Präzise Führung bei hoher Tragzahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21522-121002
21522-161002
21522-201002
21522-251002
21522-301002
21522-401002
21522-501002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D3 D=Innendurchmesser L1 L E L2 A D1 D2 Gewicht (ERP)
(kg)

77.54 €

1 4 Arbeitstage Aluminium5.51222323064022320.0605

82.01 €

1 4 Arbeitstage Aluminium5.51624363585026380.1700

97.57 €

1 4 Arbeitstage Aluminium6.620304542106032460.1898

118.72 €

1 4 Arbeitstage Aluminium6.625425854127040580.3718

151.18 €

1 4 Arbeitstage Aluminium930506860148047661.0300

156.24 €

1 4 Arbeitstage Aluminium11405980781610062901.0190

187.96 €

1 4 Arbeitstage Grauguss1150751009818130751003.4600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Lineargehäuseeinheit Ausführung 1 mit Flansch RoHS nein

Technischer Support