Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | M | Oberflächenhärte HRC | E1 | Einhärtetiefe max. | D=Durchmesser (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Passende Befestigungs- schraube | Oberfläche Grundkörper | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | Gewicht ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 62 ± 2 | 75 | 1.3 | 12h6 | Stahl | 1.1213 | M4 | gehärtet und geschliffen | nein | 0.5227 | 0.888 | ||
49.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 62 ± 2 | 100 | 1.6 | 16h6 | Stahl | 1.1213 | M5 | gehärtet und geschliffen | nein | 0.9300 | 1.578 | ||
52.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 62 ± 2 | 100 | 1.6 | 20h6 | Stahl | 1.1213 | M6 | gehärtet und geschliffen | nein | 1.3170 | 2.466 | ||
53.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 62 ± 2 | 120 | 1.8 | 25h6 | Stahl | 1.1213 | M8 | gehärtet und geschliffen | nein | 2.3000 | 3.853 | ||
60.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 62 ± 2 | 150 | 2 | 30h6 | Stahl | 1.1213 | M10 | gehärtet und geschliffen | nein | 3.2620 | 5.549 | ||
126.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 62 ± 2 | 200 | 2 | 40h6 | Stahl | 1.1213 | - | gehärtet und geschliffen | nein | 5.8500 | - | ||
151.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 62 ± 2 | 200 | 2.6 | 50h6 | Stahl | 1.1213 | - | gehärtet und geschliffen | nein | 9.0100 | - | ||
67.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 65 - 70 | 75 | 1.3 | 12h7 | Stahl | 1.1213 | M4 | gehärtet, geschliffen und hartverchromt | nein | 0.5327 | 0.888 | ||
59.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 65 - 70 | 100 | 1.6 | 16h7 | Stahl | 1.1213 | M5 | gehärtet, geschliffen und hartverchromt | nein | 0.9311 | 1.578 | ||
62.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 - 70 | 100 | 1.6 | 20h7 | Stahl | 1.1213 | M6 | gehärtet, geschliffen und hartverchromt | nein | 1.4630 | 2.466 | ||
69.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 - 70 | 120 | 1.8 | 25h7 | Stahl | 1.1213 | M8 | gehärtet, geschliffen und hartverchromt | nein | 2.2700 | 3.853 | ||
80.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 - 70 | 150 | 2 | 30h7 | Stahl | 1.1213 | M10 | gehärtet, geschliffen und hartverchromt | nein | 3.2780 | 5.549 | ||
138.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 - 70 | 200 | 2 | 40h7 | Stahl | 1.1213 | - | gehärtet, geschliffen und hartverchromt | nein | 5.8700 | - | ||
174.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 65 - 70 | 200 | 2.6 | 50h7 | Stahl | 1.1213 | - | gehärtet, geschliffen und hartverchromt | nein | 9.1800 | - | ||
77.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 51 - 55 | 75 | 1.3 | 12h6 | Edelstahl | 1.4034 | M4 | gehärtet und geschliffen | ja | 0.5144 | 0.888 | ||
77.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 51 - 55 | 100 | 1.6 | 16h6 | Edelstahl | 1.4034 | M5 | gehärtet und geschliffen | ja | 0.9128 | 1.578 | ||
87.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 51 - 55 | 100 | 1.8 | 20h6 | Edelstahl | 1.4034 | M6 | gehärtet und geschliffen | ja | 1.4450 | 2.466 | ||
90.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 51 - 55 | 120 | 2 | 25h6 | Edelstahl | 1.4034 | M8 | gehärtet und geschliffen | ja | 2.2500 | 3.853 | ||
110.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 51 - 55 | 150 | 2.4 | 30h6 | Edelstahl | 1.4034 | M10 | gehärtet und geschliffen | ja | 3.2110 | 5.549 | ||
213.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 51 - 55 | 200 | 2 | 40h6 | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet und geschliffen | ja | 9.8650 | - | ||
270.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 51 - 55 | 200 | 2.6 | 50h6 | Edelstahl | 1.4034 | - | gehärtet und geschliffen | ja | 9.0400 | - | ||
92.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 52 - 56 | 75 | 1 | 12h6 | Edelstahl | 1.4112 | M4 | gehärtet und geschliffen | ja | 0.5100 | - | ||
97.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 52 - 56 | 100 | 1.5 | 16h6 | Edelstahl | 1.4112 | M5 | gehärtet und geschliffen | ja | 0.9150 | - | ||
120.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 52 - 56 | 100 | 1.5 | 20h6 | Edelstahl | 1.4112 | M6 | gehärtet und geschliffen | ja | 1.4250 | - | ||
142.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 52 - 56 | 120 | 1.7 | 25h6 | Edelstahl | 1.4112 | M8 | gehärtet und geschliffen | ja | 2.2500 | - | ||
181.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 52 - 56 | 150 | 1.7 | 30h6 | Edelstahl | 1.4112 | M10 | gehärtet und geschliffen | ja | 3.2000 | - | ||
250.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 52 - 56 | 200 | 2 | 40h6 | Edelstahl | 1.4112 | - | gehärtet und geschliffen | ja | 9.8650 | - | ||
353.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 52 - 56 | 200 | 2.6 | 50h6 | Edelstahl | 1.4112 | - | gehärtet und geschliffen | ja | 9.0000 | - |
Loading...
L=Länge | 600 | Ausführung 1 | mit Befestigungsbohrung | Benennung | Präzisionsführungswelle |
---|---|---|---|---|---|
L max. | 4000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M
Oberflächenhärte HRC
E1
Einhärtetiefe max.
D=Durchmesser(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Passende Befestigungs- schraube
Oberfläche Grundkörper
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften