Anlaufscheibe / IGLIDUR® (23715)

Anlaufscheibe / IGLIDUR® (23715)
· Zur Aufnahme von axialen Lasten bei drehender Bewegung

· Wartungs- und schmiermittelfrei

· Elektrisch isolierend

· Beständig gegen UV-Strahlung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23715-1050906
23715-1061515
23715-1081810
23715-1101810
23715-1122415
23715-1142015
23715-1152415
23715-1163015
23715-1183215
23715-1203615
23715-1223815
23715-1244215
23715-1264415
23715-1284815
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 S H D4 D D3 D2 Gewicht (ERP)
(kg)

0.86 €

1 4 Arbeitstage 9.50.60.39.55--0.0003

0.86 €

1 4 Arbeitstage 151.51156--0.0003

0.92 €

1 4 Arbeitstage 1810.7188--0.0003

0.92 €

1 4 Arbeitstage 1810.71810--0.0002

1.02 €

1 4 Arbeitstage 241.5124121.5180.0007

1.06 €

1 4 Arbeitstage 201.512014--0.0003

1.10 €

1 4 Arbeitstage 241.5124151.519.50.0006

1.20 €

1 4 Arbeitstage 301.5130162220.0011

1.35 €

1 4 Arbeitstage 321.5132182250.0011

1.57 €

1 4 Arbeitstage 361.5136203280.0014

1.75 €

1 4 Arbeitstage 381.5138223300.0015

2.01 €

1 4 Arbeitstage 421.5142243330.0019

2.43 €

1 4 Arbeitstage 441.5144263350.0020

2.62 €

1 4 Arbeitstage 481.5148284380.0025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40 °C bis +130 °C max. zulässige statische Flächenpressung N/mm²(N/mm²) 80 Material Grundkörper Iglidur®
Benennung Anlaufscheibe RoHS ja

Technischer Support