Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 | H | D4 | D | D3 | D2 | S=Stärke | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.0024 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 1 | 24 | 12 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0.0036 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 1 | 26 | 14 | 2 | 20 | 1.5 | 0.0040 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 1 | 30 | 16 | 2 | 23 | 1.5 | 0.0053 | ||
1.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 1 | 32 | 18 | 2 | 25 | 1.5 | 0.0058 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 1 | 36 | 20 | 3 | 28 | 1.5 | 0.0074 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 1 | 38 | 22 | 3 | 30 | 1.5 | 0.0079 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 1 | 42 | 24 | 3 | 33 | 1.5 | 0.0099 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 1 | 44 | 26 | 3 | 35 | 1.5 | 0.0105 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 1 | 48 | 28 | 4 | 38 | 1.5 | 0.0125 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 1 | 54 | 32 | 4 | 43 | 1.5 | 0.0158 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 1 | 62 | 38 | 4 | 50 | 1.5 | 0.0199 | ||
4.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | 1 | 66 | 42 | 4 | 54 | 1.5 | 0.0216 | ||
5.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 74 | 1.5 | 74 | 48 | 4 | 61 | 2 | 0.0356 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 1.5 | 78 | 52 | 4 | 65 | 2 | 0.0381 | ||
8.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 1.5 | 90 | 62 | 4 | 76 | 2 | 0.0484 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Anlaufscheibe | Material Komponente | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1
H
D4
D
D3
D2
S=Stärke
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften