Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21245-1108020 |
21245-1110030 |
21245-1116060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | K1=für Schraube | K2 für Mutter | Axiale Tragzahl statisch (N) | Axiale Tragzahl dynamisch (N) | Radiale Tragzahl statisch (N) | Radiale Tragzahl dynamisch (N) | E1 | E2 | Kippmoment max. (Nm) | Drehzahlen- grenze n max. 1/min | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 70 | 60 | 31 | 20 | 4.5 | 16 | 5 | DIN 7984 M5 | ISO 4035 M5 | 13000 | 4000 | 2000 | 500 | 6X60° | 6X60° | 60 | 250 | 0.2090 | ||
114.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 91 | 80 | 42.5 | 30 | 4.5 | 19 | 6 | DIN 7984 M5 | ISO 4035 M5 | 25000 | 7000 | 2500 | 700 | 8X45° | 8X45° | 100 | 200 | 0.1965 | ||
215.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 145 | 130 | 86 | 60 | 5.5 | 30 | 10 | Ø 16 senkbohrung 6.5 tief | Ø 16 FURO ESCAR. PROF. 6.5 | 45000 | 12000 | 10000 | 2800 | 12X30° | 20X18° | 200 | 120 | 0.7000 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Kunststoff | Benennung | Rundtisch-gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
K1=für Schraube
K2 für Mutter
Axiale Tragzahl statisch(N)
Axiale Tragzahl dynamisch(N)
Radiale Tragzahl statisch(N)
Radiale Tragzahl dynamisch(N)
E1
E2
Kippmoment max.(Nm)
Drehzahlen- grenze n max. 1/min
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften