Rundtisch-gleitlager / aluminium (21245-01)

Rundtisch-gleitlager / aluminium (21245-01)
· 100% wartungs- und schmiermittelfrei

· Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit

· Hohe Verschleißfestigkeit

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21245-01-1108020
21245-01-1110030
21245-01-1116060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
K1=für Schraube Axiale Tragzahl statisch
(N)
Axiale Tragzahl dynamisch
(N)
Radiale Tragzahl statisch
(N)
Radiale Tragzahl dynamisch
(N)
E1 E2 Kippmoment max.
(Nm)
Drehzahlen- grenze n max. 1/min Gewicht (ERP)
(kg)

176.25 €

1 4 Arbeitstage 3.580706031204.5M440248DIN 7984 M415000400023006006X60°6X60°1003000.1945

196.18 €

1 4 Arbeitstage 4.5100918242.5304.5M4582910DIN 7984 M4270007000500015008X45°8X45°2002500.4020

304.58 €

1 4 Arbeitstage 4.516014513074605.5M51033310ISO 4762 M5500001500010000300010X36°20X18°8002001.0500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Kunststoff Benennung Rundtisch-gleitlager
RoHS Ja

Technischer Support