Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02170-01 |
02170-02 |
02170-03 |
02170-04 |
02170-05 |
02170-06 |
02170-015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | F max. (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S (mm) | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 31 | Tr 20X4 | 23 | 4 | 4 | 15 | 38 | 52 | 23 | 8 | 2 | 0.1901 | ||
50.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 49 | Tr 30X4 | 36 | 6 | 6 | 60 | 50 | 72 | 30 | 12 | 0.5 | 0.5981 | ||
58.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 49 | Tr 30X4 | 36 | 6 | 6 | 60 | 71 | 102 | 43 | 16 | 1.5 | 0.9001 | ||
106.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 70 | Tr 40X7 | 43 | 6 | 6 | 100 | 100 | 140 | 58 | 25 | 2.5 | 2.6050 | ||
195.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 80 | Tr 50X8 | 55 | 6 | 6 | 170 | 140 | 212 | 90 | 30 | 4 | 4.6200 | ||
370.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 100 | Tr 65X10 | 70 | 6 | 8 | 350 | 190 | 300 | 126 | 34 | 5 | 10.0000 | ||
46.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 49 | Tr 30X4 | 36 | 6 | 6 | 60 | 42 | 52 | 24 | 12 | 2 | 0.5239 |
Loading...
Benennung | Schraubbock | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
F max.(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
S(mm)
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften