Trapezgewindespindel Rechts- oder Linksgewinde / einsatzstahl oder edelstahl (24000)

Trapezgewindespindel Rechts- oder Linksgewinde / einsatzstahl oder edelstahl (24000)
· Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103

· Im Regelgewindebereich selbsthemmend

· In Ruhelage keine gesonderte Sicherung erforderlich

· Hohe Genauigkeit

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24000-081511X1000
24000-081512X1000
24000-081521X1000
24000-081522X1000
24000-100211X1000
24000-100212X1000
24000-100221X1000
24000-100222X1000
24000-100311X1000
24000-100312X1000
24000-100321X1000
24000-100322X1000
24000-120311X1000
24000-120312X1000
24000-120321X1000
24000-120322X1000
24000-140311X1000
24000-140312X1000
24000-140321X1000
24000-140322X1000
24000-140411X1000
24000-140412X1000
24000-140421X1000
24000-140422X1000
24000-160411X1000
24000-160412X1000
24000-160421X1000
24000-160422X1000
24000-180411X1000
24000-180412X1000
24000-180421X1000
24000-180422X1000
24000-200411X1000
24000-200412X1000
24000-200421X1000
24000-200422X1000
24000-240511X1000
24000-240512X1000
24000-240521X1000
24000-240522X1000
24000-260511X1000
24000-260512X1000
24000-260521X1000
24000-260522X1000
24000-280511X1000
24000-280512X1000
24000-280521X1000
24000-280522X1000
24000-300611X1000
24000-300612X1000
24000-300621X1000
24000-300622X1000
24000-320611X1000
24000-320612X1000
24000-320621X1000
24000-320622X1000
24000-360611X1000
24000-360612X1000
24000-360621X1000
24000-360622X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 max. D2 DxP=Gewinde D1 min. Ausführung 1 Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Gewicht in kg (ERP)
(kg)
Gewicht ca.
(kg/m)

15.87 €

1 4 Arbeitstage 7.1835.921Tr 8x1.57.013Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.3100-

51.34 €

1 4 Arbeitstage 7.1835.921Tr 8x1.57.013Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43010.3100-

17.48 €

1 4 Arbeitstage 7.1835.921Tr 8x1.57.013Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.3100-

56.48 €

1 4 Arbeitstage 7.1835.921Tr 8x1.57.013Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43010.3100-

12.16 €

1 4 Arbeitstage 8.9297.191Tr 10x28.739Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.4600-

40.45 €

1 4 Arbeitstage 8.9297.191Tr 10x28.739Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43010.4900-

13.39 €

1 4 Arbeitstage 8.9297.191Tr 10x28.739Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.4600-

44.53 €

1 4 Arbeitstage 8.9297.191Tr 10x28.739Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43010.4800-

15.94 €

1 4 Arbeitstage 8.4155.84Tr 10x38.191Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.40000.43

40.45 €

1 4 Arbeitstage 8.4155.84Tr 10x38.191Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43010.4400-

17.54 €

1 4 Arbeitstage 8.4155.84Tr 10x38.191Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.4300-

44.53 €

1 4 Arbeitstage 8.4155.84Tr 10x38.191Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43010.4300-

16.22 €

1 4 Arbeitstage 10.4157.84Tr 12x310.191Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.65010.66

47.89 €

1 4 Arbeitstage 10.4157.84Tr 12x310.191Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43010.6500-

17.80 €

1 4 Arbeitstage 10.4157.84Tr 12x310.191Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.6400-

52.66 €

1 4 Arbeitstage 10.4157.84Tr 12x310.191Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43010.6500-

16.53 €

1 4 Arbeitstage 12.41510.135Tr 14x312.191Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.9200-

65.54 €

1 4 Arbeitstage 12.41510.135Tr 14x312.191Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43010.9300-

18.19 €

1 4 Arbeitstage 12.41510.135Tr 14x312.191Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.9200-

72.11 €

1 4 Arbeitstage 12.41510.135Tr 14x312.191Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43010.9100-

16.53 €

1 4 Arbeitstage 11.9058.8Tr 14x411.64Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.8300-

65.54 €

1 4 Arbeitstage 11.9058.8Tr 14x411.64Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43010.8300-

18.19 €

1 4 Arbeitstage 11.9058.8Tr 14x411.64Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04010.8500-

72.11 €

1 4 Arbeitstage 11.9058.8Tr 14x411.64Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43010.8500-

18.89 €

1 4 Arbeitstage 13.90510.8Tr 16x413.64Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04011.16501.18

75.80 €

1 4 Arbeitstage 13.90510.8Tr 16x413.64Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43011.0100-

20.78 €

1 4 Arbeitstage 13.90510.8Tr 16x413.64Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04011.1500-

83.38 €

1 4 Arbeitstage 13.90510.8Tr 16x413.64Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43011.1600-

21.83 €

1 4 Arbeitstage 15.90512.8Tr 18x415.64Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04011.5200-

88.91 €

1 4 Arbeitstage 15.90512.8Tr 18x415.64Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43011.5400-

24.00 €

1 4 Arbeitstage 15.90512.8Tr 18x415.64Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04011.5000-

97.80 €

1 4 Arbeitstage 15.90512.8Tr 18x415.64Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43011.5300-

22.20 €

1 4 Arbeitstage 17.90514.8Tr 20x417.64Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04011.94101.96

107.71 €

1 4 Arbeitstage 17.90514.8Tr 20x417.64Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43011.9400-

24.40 €

1 4 Arbeitstage 17.90514.8Tr 20x417.64Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04011.9300-

118.47 €

1 4 Arbeitstage 17.90514.8Tr 20x417.64Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43011.9500-

37.59 €

1 4 Arbeitstage 21.39417.5Tr 24x521.094Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04012.78002.8

143.58 €

1 4 Arbeitstage 21.39417.5Tr 24x521.094Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43012.7900-

41.37 €

1 4 Arbeitstage 21.39417.5Tr 24x521.094Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04012.7500-

157.94 €

1 4 Arbeitstage 21.39417.5Tr 24x521.094Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43012.7800-

45.42 €

1 4 Arbeitstage 23.39419.5Tr 26x523.094Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04013.76003.34

151.61 €

1 4 Arbeitstage 23.39419.5Tr 26x523.094Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43013.3500-

49.97 €

1 4 Arbeitstage 23.39419.5Tr 26x523.094Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04013.3000-

166.76 €

1 4 Arbeitstage 23.39419.5Tr 26x523.094Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43013.3600-

45.93 €

1 4 Arbeitstage 25.3921.5Tr 28x525.049Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04013.9100-

164.34 €

1 4 Arbeitstage 25.3921.5Tr 28x525.049Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43013.9600-

50.52 €

1 4 Arbeitstage 25.3921.5Tr 28x525.049Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04013.9000-

180.79 €

1 4 Arbeitstage 25.3921.5Tr 28x525.049Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43013.9000-

50.83 €

1 4 Arbeitstage 26.88221.9Tr 30x626.547Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04014.30404.44

180.85 €

1 4 Arbeitstage 26.88221.9Tr 30x626.547Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43014.1900-

55.92 €

1 4 Arbeitstage 26.88221.9Tr 30x626.547Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04014.2700-

198.94 €

1 4 Arbeitstage 26.88221.9Tr 30x626.547Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43014.3200-

58.65 €

1 4 Arbeitstage 28.88223.9Tr 32x628.547Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04015.0300-

213.29 €

1 4 Arbeitstage 28.88223.9Tr 32x628.547Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43015.0200-

64.52 €

1 4 Arbeitstage 28.88223.9Tr 32x628.547Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04015.1000-

234.61 €

1 4 Arbeitstage 28.88223.9Tr 32x628.547Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43015.1000-

70.44 €

1 4 Arbeitstage 32.88227.9Tr 36x632.547Rechtsgewinde gerolltEinsatzstahl1.04016.5100-

227.15 €

1 4 Arbeitstage 32.88227.9Tr 36x632.547Rechtsgewinde gerolltEdelstahl1.43016.5100-

77.47 €

1 4 Arbeitstage 32.88227.9Tr 36x632.547Linksgewinde gerolltEinsatzstahl1.04016.4700-

249.85 €

1 4 Arbeitstage 32.88227.9Tr 36x632.547Linksgewinde gerolltEdelstahl1.43016.5000-

Loading...

Grundlegende Informationen

L=Länge 1000 Ausführung 2 eingängig Benennung Trapezgewindespindel
RoHS(kg) ja

Technischer Support