Trapezgewindespindel rechtsgewinde gerollt / zweigängig / einsatzstahl oder edelstahl (24001)

Trapezgewindespindel rechtsgewinde gerollt / zweigängig / einsatzstahl oder edelstahl (24001)
· Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103

· In Ruhelage keine gesonderte Sicherung erforderlich

· Hohe Vorschubbewegung

· Hohe Genauigkeit

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24001-060212X1000
24001-120611X1000
24001-120612X1000
24001-160811X1000
24001-160812X1000
24001-200811X1000
24001-200812X1000
24001-241011X1000
24001-241012X1000
24001-301211X1000
24001-301212X1000
24001-401411X1000
24001-401412X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 max. D2 DxP=Gewinde D1 min. Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Gewicht in kg (ERP)
(kg)

84.44 €

1 4 Arbeitstage 5.4374.461Tr 6x2 P15.287Edelstahl1.43010.1800

27.35 €

1 4 Arbeitstage 10.4157.84Tr 12x6 P310.191Einsatzstahl1.04010.6600

75.76 €

1 4 Arbeitstage 10.4157.84Tr 12x6 P310.191Edelstahl1.43010.6590

41.80 €

1 4 Arbeitstage 13.90510.8Tr 16x8 P413.64Einsatzstahl1.04011.1500

119.85 €

1 4 Arbeitstage 13.90510.8Tr 16x8 P413.64Edelstahl1.43011.1700

63.85 €

1 4 Arbeitstage 17.90514.8Tr 20x8 P417.64Einsatzstahl1.04011.9200

147.63 €

1 4 Arbeitstage 17.90514.8Tr 20x8 P417.64Edelstahl1.43011.9300

72.20 €

1 4 Arbeitstage 21.39417.5Tr 24x10 P521.094Einsatzstahl1.04012.8000

184.44 €

1 4 Arbeitstage 21.39417.5Tr 24x10 P521.094Edelstahl1.43012.7900

102.16 €

1 4 Arbeitstage 26.88221.9Tr 30x12 P626.547Einsatzstahl1.04014.3300

281.38 €

1 4 Arbeitstage 26.88221.9Tr 30x12 P626.547Edelstahl1.43014.3800

155.39 €

1 4 Arbeitstage 36.37530.5Tr 40x14 P736.02Einsatzstahl1.04018.0000

493.58 €

1 4 Arbeitstage 36.37530.5Tr 40x14 P736.02Edelstahl1.43018.0300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 1000 Ausführung 2 zweigängig Ausführung 1 Rechtsgewinde gerollt
Benennung Trapezgewindespindel RoHS(kg) ja

Technischer Support