Lineareinheit mit montageplatte / aluminium (21250)

Lineareinheit mit montageplatte / aluminium (21250)
· Lineareinheit zum linearen Verfahren und Positionieren.

· Aufnahme hoher Momente.

· Verzugsfreie Montage.

· Hohe Steifigkeit und Spielfreiheit des Führungsschlittens.

· Rechtsgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21250-01-030X500
21250-01-030X800
21250-01-040X1000
21250-01-040X500
21250-01-040X800
21250-01-130X500
21250-01-130X800
21250-01-140X1000
21250-01-140X500
21250-01-140X800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 Spindel D4 D5 H=Höhe H1 G2=Gewinde L2 D1 G1 D2 Hub S M2 M3 M4 M1 D3 B=Breite P1 H2 H3 L=Länge L1 L3 D6 D7 M6 M5 G3 M7 H4 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

754.79 €

1 4 Arbeitstage mit GleitlagerTr 14x37116427M6268M630H8270114.570-40x30301302x2x20105250013050--80-M611425.2300

826.47 €

1 4 Arbeitstage mit GleitlagerTr 14x37116427M6268M630H8570114.570-40x30301302x2x20105280013050--80-M611426.3500

966.19 €

1 4 Arbeitstage mit GleitlagerTr 20x49157531.5M83812M840H8700160903846401804x4x3212601000180606.511120132M8160314.9200

830.61 €

1 4 Arbeitstage mit GleitlagerTr 20x49157531.5M83812M840H8200160903846401804x4x321260500180606.511120132M8160310.5300

911.96 €

1 4 Arbeitstage mit GleitlagerTr 20x49157531.5M83812M840H8500160903846401804x4x321260800180606.511120132M8160313.4200

771.94 €

1 4 Arbeitstage mit KugellagerTr 14x37116427M6268M630H8270114.570-40x30301302x2x20105250013050--80-M611425.2400

843.62 €

1 4 Arbeitstage mit KugellagerTr 14x37116427M6268M630H8570114.570-40x30301302x2x20105280013050--80-M611426.3500

1,005.52 €

1 4 Arbeitstage mit KugellagerTr 20x49157531.5M83812M840H8700160903846401804x4x3212601000180606.511120132M8160314.9200

869.91 €

1 4 Arbeitstage mit KugellagerTr 20x49157531.5M83812M840H8200160903846401804x4x321260500180606.511120132M8160310.5300

951.28 €

1 4 Arbeitstage mit KugellagerTr 20x49157531.5M83812M840H8500160903846401804x4x321260800180606.511120132M8160313.2400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Edelstahl Ausführung 2 Rechtsgewinde
Benennung Lineareinheit RoHS ja

Technischer Support