Aufnahme ezentrisch / stahl / inch (03330)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03330-120CM
03330-160CU
03330-180CP
03330-250CQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
H
(mm)
D2=Bore diameter 2
(mm)
D3
(mm)
M
(mm)
Passend für Federnde Seitendruckstücke mit D = Gewicht (ERP)
(kg)

36.68 €

1 4 Arbeitstage 1/29.91/41/221/40.0060

41.88 €

1 4 Arbeitstage 11/1611.97/1611/1627/160.0108

45.04 €

1 4 Arbeitstage 3/413.91/23/421/20.0140

51.68 €

1 4 Arbeitstage 117.95/8135/80.0364

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 Exzentrisch Benennung Aufnahme
RoHS Ja

Technischer Support