Stütz- und Anlagekörper (02394)

Stütz- und Anlagekörper (02394)
· Mantel- und Auflageflächen geschliffen

· Befestigung mittels Passschraube

· Wiederholgenaues Positionieren

· Vergütet

· Zum Auflegen von Werkstücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02394-12025
02394-12050
02394-12075
02394-16050
02394-16075
02394-16100
02394-16125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dazugehörende Passschraube A=Höhe
(mm)
B
(mm)
C Ø für Passschraube D
(mm)
E
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

47.07 €

1 4 Arbeitstage 07533-12045254012 H720120.2033

55.21 €

1 4 Arbeitstage 07533-12045504012 H720120.3890

61.26 €

1 4 Arbeitstage 07533-12045754012 H720120.5796

73.60 €

1 4 Arbeitstage 07533-16055505016 H726150.6001

82.23 €

1 4 Arbeitstage 07533-16055755016 H726150.8794

100.91 €

1 4 Arbeitstage 07533-160651005016 H726251.1850

116.33 €

1 4 Arbeitstage 07533-160651255016 H726251.4600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Stütz- und anlagekörper RoHS Ja

Technischer Support