Palettenkupplung UNILOCK systemgröße / mit verdrehsicherung / aluminium (42780)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42780-45-1350750351

Teilenummer
42780-45-1350750351
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

444.36 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Form-Typ Mit verdrehsicherung Benennung Palettenkupplung
Ausführung 1 UNILOCK B(mm) 75 B1(mm) 12
B2(mm) 18 B3(mm) 21 D(mm) 12
D1(mm) 10 G(mm) M12 H(mm) 35
H1(mm) 79 H2(mm) 16 H3(mm) 7
H4(mm) 35 L(mm) 135 L1(mm) 55
L2(mm) 82 L3(mm) 110 Größe Systemgröße 80MM
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 1.6000

Sie befinden sich auf der Seite für Palettenkupplung UNILOCK systemgröße / mit verdrehsicherung / aluminium (42780), die Teilenummer ist 42780-45-1350750351.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42780-45-1350750351.

Technischer Support