Drehscheiben (21150)

Drehscheiben (21150)
· Drehbar um 360°

· Rastet alle 90° ein

· 2° genaue Skalierung zur Winkeleinstellung

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21150-04
21150-08
21150-12
21150-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
M1
(Nm)
R
(mm)
R1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

193.99 €

1 4 Arbeitstage 3562263503050159.516.5264440.0735

203.49 €

1 4 Arbeitstage 54163684100701002013.520.51073560.1600

260.75 €

1 4 Arbeitstage 8025601361501001502517.524.51585690.4200

721.84 €

1 4 Arbeitstage 1505513018.510300200300402635.5501391102.4430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Drehscheibe Material Komponente Edelstahl
RoHS Ja

Technischer Support