Schwenkwinkel aluminium (21162)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21162-04
21162-08
21162-12
21162-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

69.99 €

1 4 Arbeitstage 763.3M3M32211629220.0400

79.49 €

1 4 Arbeitstage 12114.5M4M43618846360.0640

111.34 €

1 4 Arbeitstage 20166.5M6M651301075600.2370

241.51 €

1 4 Arbeitstage 254011M10M109865201501301.7100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Schwenkwinkel RoHS Ja

Technischer Support